Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Kappa grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā grozāmā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 245 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
9682ITP200P63 flat kick pedal
EAN
4031582445329
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu
Kravnesība pie 4 km/h
800 kg
Kravnesība pie 6 km/h
640 kg
Statiskā kravnesība
1600 kg
Kopējais augstums
245 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Kappa
Standarta
EN12533 - Lielas slodzes atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
135 mm
Plāksnes platums
110 mm
Housing
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Grozāms savienojums
366 mm
Ofsets
59 mm
Pagrieziena rādiuss
183 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Kāju aizsardzība
Foot Protection Ø200

Piederums ir aksesuārs, kas paredzēts ritentiņu sistēmu papildināšanai un funkcionalitātes uzlabošanai. Šis precīzi izgatavotais komponents nodrošina papildu atbalstu un stabilitāti ritentiņu konstrukcijām, vienlaikus saglabājot optimālu veiktspēju dažādos lietošanas apstākļos. Aksesuāra svars ir 0,75 kg, kas nodrošina pietiekamu stabilitāti, neradot pārmērīgu slodzi uz pamatkonstrukciju un saglabājot vieglu apkalpošanu un uzstādīšanu.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Kappa
9680ITP200P63 CL67

Kappa grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar čuguna vai dzelzs kaluma, smaga korpusu, kas nodrošina divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā grozāmo gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 200 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 245 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

200 mm
245 mm
800 kg
200 mm
245 mm
800 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Kappa
9688ITP200P63 CL67

Kappa fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izturīgu čuguna vai dzelzs kaluma, smaga korpusu. Riteņa konstrukcijā izmantots alumīnija korpuss ar lieta poliuretāna protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, nodrošinot 200 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 245 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

200 mm
245 mm
800 kg
200 mm
245 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Kappa
9681ITP200P63 CL67

Kappa grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione precīzijas gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 245 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

200 mm
245 mm
800 kg
200 mm
245 mm
800 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Kappa
9680ITP200P63 CL67

Kappa grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar čuguna vai dzelzs kaluma, smaga korpusu, kas nodrošina divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā grozāmo gultni. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ar 200 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 245 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

200 mm
245 mm
800 kg
200 mm
245 mm
800 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Kappa
9688ITP200P63 CL67

Kappa fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izturīgu čuguna vai dzelzs kaluma, smaga korpusu. Riteņa konstrukcijā izmantots alumīnija korpuss ar lieta poliuretāna protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, nodrošinot 200 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 245 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma un 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

200 mm
245 mm
800 kg
200 mm
245 mm
800 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Kappa
9681ITP200P63 CL67

Kappa grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione precīzijas gultņiem, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 245 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 800 kg pie 4 km/h ātruma vai 640 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1600 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumam, AMR sistēmām, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, ražošanas un platformu ratiņiem, kā arī smagām AGV sistēmām.

200 mm
245 mm
800 kg
200 mm
245 mm
800 kg