Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Delta twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma ar smagu konstrukciju un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lietu poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 178 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 750 kg pie 4 km/h ātruma vai 600 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte ir 1500 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
9942ITP125P63 soft cv
EAN
4031582365771
S4 materiāla numurs
990837754
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilnīgu bloķēšanu
Kopējais platums
157 mm
Kravnesība pie 4 km/h
750 kg
Kravnesība pie 6 km/h
600 kg
Statiskā kravnesība
1500 kg
Kopējais augstums
178 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
5,77 kg
Produkta nosaukums
Delta twin
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
105 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Housing
Krāsa
Caurspīdīgs pārklājums
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
136 mm
Grozāms savienojums
318 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
159 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Satiksme pelēka A (RAL7042)
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63 soft cv

Delta twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultņiem riteņa asij. Kopējais augstums sasniedz 178 mm, bet riteņa diametrs ir 125 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 750 kg pie 4 km/h ātruma vai 600 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1500 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63 soft cv

Delta twin fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar čuguna vai dzelzs kaluma, smaga korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Riteņa konstrukcija ietver alumīnija korpusu ar lieta poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultņiem optimālai veiktspējai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 178 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 750 kg pie 4 km/h ātruma un 600 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1500 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63 soft cv

Delta twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar precizitātes lodīšu gultni pagriešanās mehānismam. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar lieta poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultņiem riteņa asij. Kopējais augstums sasniedz 178 mm, bet riteņa diametrs ir 125 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 750 kg pie 4 km/h ātruma vai 600 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1500 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63 soft cv

Delta twin fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar čuguna vai dzelzs kaluma, smaga korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Riteņa konstrukcija ietver alumīnija korpusu ar lieta poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultņiem optimālai veiktspējai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 178 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 750 kg pie 4 km/h ātruma un 600 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1500 kg. Šis risinājums ir īpaši piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM ražošanai, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg