Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Aviana ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopēju, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts apkalpošanas ratiem lidojumiem. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne ar bremžu elementiem, kas nodrošina stabilu piestiprinājumu un iespēju fiksēt riteni vietā. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu saķerēm, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos. Ritenis ar diametru 75 mm ir ražots no injicēta poliuretāna protektora, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri ar grīdu. Riteni balsta konusveida lodīšu gultņi no nerūsējošā tērauda, kas samazina berzi un nodrošina ilgu kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 102 mm. Statiskā slodze var sasniegt 200 kg, bet dinamiskā slodze, kad ritenis kustas ar ātrumu 3 km/h, ir 100 kg.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5976UAE075P54 light 7001 bk+washer
EAN
4031582396638
S4 materiāla numurs
990039159
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Kopējais platums
69 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
102 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,37 kg
Produkta nosaukums
Aviana
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne ar bremžu elementiem
Plāksnes atveres diametrs
5,5 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
41 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
51 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
57 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
51 mm
Plāksnes garums
70 mm
Plāksnes platums
55 mm
Kronšteinis
Krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
54 mm
Grozāms savienojums
137 mm
Ofsets
28 mm
Pagrieziena rādiuss
68,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
25 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
25 mm
Gūltnis
Cuscinetto a coni di sfere, Inossidabile
Ritenis krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)

«Red Dot» dizaina balva

«Red Dot» dizaina balva

«German Design» balva

«German Design» balva
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Robusta korpuss
Dubultie riteņi lielai slodzei un zemam augstumam
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
Sertificēta ugunsizturība
Sertifikāts atbilstoši FAR / JAR 25.853
Zems svars
Īpaši viegla konstrukcija