Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 75 mm
Aviana
Pasūtījuma numurs:
990036982
EAN:
4031582370966
Produkta numurs:
5976PJE075P54 light Standard 7001
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Aviana ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni ar bremžu elementiem. Kor...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Aviana ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar taisnstūra plāksni ar bremžu elementiem. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto a coni di sfere, Inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 102 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots apkalpošanas ratiem lidojumiem, nodrošinot augstu veiktspēju un ilgmūžību dažādos ekspluatācijas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
«Red Dot» dizaina balva
«Red Dot» dizaina balva
«German Design» balva
«German Design» balva
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Robusta korpuss
Dubultie riteņi lielai slodzei un zemam augstumam
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
Sertificēta ugunsizturība
Sertifikāts atbilstoši FAR / JAR 25.853
Zems svars
Īpaši viegla konstrukcija