Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 75 mm
Aviana
Pasūtījuma numurs:
990066644
EAN:
4031582550368
Produkta numurs:
5976PIP075R36-32S1x30° N SO
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Aviana ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts apkalpošanas ratiem lidojumiem. Stiprinājums i...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Aviana ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts apkalpošanas ratiem lidojumiem. Stiprinājums ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija, kas nodrošina ērtu montāžu un stabilu fiksāciju konstrukcijā. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu saīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos. Ritenim ar diametru 75 mm ir precīzijas lodīšu gultņi, tā protektors ir no cietas gumijas bez marķējuma, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 104,5 mm, kas ļauj integrēt produktu kompaktās konstrukcijās. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg, kad ātrums ir 3 km/h, un šīs vērtības ir jāievēro, projektējot atbalsta sistēmu.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
«Red Dot» dizaina balva
«Red Dot» dizaina balva
«German Design» balva
«German Design» balva
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Robusta korpuss
Dubultie riteņi lielai slodzei un zemam augstumam
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
Sertificēta ugunsizturība
Sertifikāts atbilstoši FAR / JAR 25.853
Zems svars
Īpaši viegla konstrukcija