Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 160 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990064977
Produkta numurs:
8476UFC160P67 OH200 brake-asm seal
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar plāksni ar centrālo fiksāciju. Korpuss izgata...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Alpha ir grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar plāksni ar centrālo fiksāciju. Korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda, smaga tipa, un tajā integrēta divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu grožāmās kustības funkcionalitāti. Ritenis ar 160 mm diametru ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni no nerūsējošā tērauda, kas garantē ilgmūžību un augstu veiktspēju. Riepa ir izgatavota no elastīgā materiāla bez marķējuma un vulkanizēta, nodrošinot optimālu saķeri un nodilumizturību. Kopējais produkta augstums ir 200 mm. Produkts ir paredzēts maksimālai statiskajai slodzei 600 kg un dinamiskajai slodzei 300 kg pie ātruma 4 km/h. Šis atbalsta ritenis ir ideāls risinājums rūpnieciskajos un komerciālajos pielietojumos, kur nepieciešama augsta noslodze un uzticamība.
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Aizsargblīve
Aizsargāti gultņi riteņiem, lai pasargātu no ūdens šļakatām un netīrumiem
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda