Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Alpha central ir grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar plāksni ar centrālo fiksāciju. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, smaga konstrukcijas ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato gultni. Riteņa diametrs ir 160 mm, kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg pie 4 km/h ātruma vai 200 kg pie 6 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Produkts piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas, darba galdus un transporta aprīkojumu.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
3476UFX160P67 OH200 brake-asm
EAN
4031582380538
S4 materiāla numurs
990064663
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Kopējais platums
99 mm
Kravnesība pie 4 km/h
300 kg
Kravnesība pie 6 km/h
200 kg
Statiskā kravnesība
600 kg
Kopējais augstums
200 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2,66 kg
Produkta nosaukums
Alpha central
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Plāksne ar centrālo fiksāciju
Plāksnes atveres diametrs
13 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
77,5 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes garums
176 mm
Plāksnes platums
112 mm
Housing
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Tērauda loksne, smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
287 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
143,5 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
63 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
46 mm
Diametrs
160 mm
Korpusa platums
46 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Sigillato
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
special-features-image
Īpašas funkcijas