Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea clinic ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīnas iekārtās, piemēram, anestezioloģijas ratos, dialīzes ratos un slimnīcu gultās. Stiprinājums ir stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem (šī versija), un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā griešanos nodrošina precīzijas lodīšu gultnis. Ritenis ar 150 mm diametru ir aprīkots ar nerūsējošā tērauda precīzijas lodīšu gultni, protektoru veido injicēts, elektrovadošs poliuretāns, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 175 mm. Statiskā slodze ir 450 kg, bet dinamiskā slodze ir 150 kg, ja ritenis kustas ar ātrumu 4 km/h, un 150 kg, ja ātrums ir 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175
EAN
4031582360158
S4 materiāla numurs
990037768
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Kopējais platums
71 mm
Kravnesība pie 3 km/h
150 kg
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
450 kg
Kopējais augstums
175 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,21 kg
Produkta nosaukums
Linea clinic
Standarta
EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Skrūvju montāžas caurumu daudzums
4
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
50 mm
Skrūve vītnes pozīcija
7 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
45,5 mm
Grozāms savienojums
254 mm
Ofsets
47,5 mm
Pagrieziena rādiuss
127 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
15 mm
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
15 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Ritenis krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Rokturu komplekts
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

«IF Design» balva

«IF Design» balva

Interzum balva

Interzum balva

special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 150 mm
Linea clinic
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Linea clinic ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, paredzēts slimnīcu gultām, slimnīcām, medikamentu ratiem, aprūpes ratiem, nestuvēm, ultraskaņas iekārtām un ventilatoriem. Stiprinājuma tips ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu grozīšanos. Ritenis ar 150 mm diametru ir aprīkots ar nerūsējošā tērauda precīzijas lodīšu gultni, tā protektors ir izgatavots no injicēta elektrovadoša poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no poliamīda. Kopējais augstums ir 175 mm. Statiskā slodze ir 450 kg, bet dinamiskā slodze ir 150 kg pie ātruma 4 km/h un 150 kg pie ātruma 3 km/h.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg