Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Linea clinic
Pasūtījuma numurs:
990035320
EAN:
4031582360073
Produkta numurs:
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea clinic ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Linea clinic ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no poliamīda ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajam balstam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar poliuretāna, injicēta, elektrovadoša protektora un cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultņa, riteņa diametrs 150 mm. Kopējais augstums 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte 450 kg. Piemērots anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, medikamentu ratiem, pansionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, nestuvēm, ultraskaņas iekārtām un ventilatoriem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Roktura komplekts
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
Īpašas funkcijas