Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea clinic ir grožamais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un aprūpes iekārtās. Montāžai izmantots stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versija, un slimņicu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar integr ētu kabelņazis no polietilēna, un tas aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni, kas nodrošina vienmērīgu grožamās funkcijas darbību. Ritenis ir 150 mm diametrā ar poliuretāna injicētu protektoru un poliamīda ķermeni, kā arī precīzijas lodi ņu gultni no nerūsējošā tērauda, kas garantē ilgmūžību un uzticamību. Kopējais augstums ir 155 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 300 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 150 kg pie 4 km/h ātruma un 150 kg pie 3 km/h ātruma. Linea clinic ritenis ir piemērots anestezioloģijas ratiņiem, C-rokturu CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiņiem, slimņicu gultām, medicīniskajiem ratiņiem, pansionātiem, aprūpes namu iekārtām, nestuves, ultraskanas iekārtām un ventilatoriem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5946UAC150R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382877
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Kopējais platums
71 mm
Kravnesība pie 3 km/h
150 kg
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
300 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,16 kg
Produkta nosaukums
Linea clinic
Standarta
līdzīgs EN12531- Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
50 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Ieteikums
Kronšteinis ar integrētu kabeļnazis izgatavots no Polietilēns.
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Grozāms savienojums
254 mm
Ofsets
47,5 mm
Pagrieziena rādiuss
122,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
15 mm
Diametrs
150 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Rokturu komplekts
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
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
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 150 mm
Linea clinic
5944UAC150R36-32S30 CC R9002

Linea clinic ir grožamais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts medicīniskajām lietojumprogrammām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-roktūriem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, medicīnisko ratiem, pansionātiem, aprūpes namiem, aprūpes ratiem, nestuves un ultraskanas iekārtām. Montāžai tiek izmantots stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versijā, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda ar integr ētu kabelņazis no polietilēna un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni. Ritenis ar 150 mm diametru ir konstruēts no poliamīda ķermeņa ar injicētu poliuretāna protektoru un precizitātes nerūsējošā tērauda lodīšu gultni. Kopējais augstums ir 155 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 300 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 150 kg pie 4 km/h ātruma un 150 kg pie 3 km/h ātruma.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg