Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Integral twin
Pasūtījuma numurs:
900000457
EAN:
4031582554465
Produkta numurs:
2946UAC150R36-32S35 D 4xM6 4xØ15 sp-WH
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Apbalvots dizains
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīnas aprūpes iekārtās...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Integral twin ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīnas aprūpes iekārtās. Uzstādīšanai tiek izmantots stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versijā, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādinājuma zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no tērauda lokšņes, vidēja biezuma, un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu griešanos. Ritenis ir konstruēts ar 150 mm diametru un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni no nerūsējošā tērauda. Ritenim ir poliuretāna injicēts protektors, kas nodrošina labu saķeri un izturību, bet ritenim ir poliamīda ķermenis, kas garantē ilgmūžību un stabilitāti. Kopējais produkta augstums ir 175 mm. Produkts var izturēt statisko slodzi līdz 450 kg un dinamisko slodzi līdz 150 kg pie ātruma 4 km/h. Integral twin ritenis ir piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI un rentgena iekārtās, aprūpes gultās, slimnīcu gultās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namuos, ķirurģijas robos, operāciju galos un ultraskanas iekārtās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts
«German Design» balva
«German Design» balva
«Red Dot» dizaina balva
«Red Dot» dizaina balva
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
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
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Ērta manevrētspēja
Lieli riteņi un elastīgi centri ļauj viegli pārvarēt šķēršļus
Daudzpakāpju pārslēgšanas funkcija
Līdz trīs bloķēšanas pozīcijām: virziena fiksācija, pilna bloķēšana vai brīva kustība
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Grīdas aizsardzība ar slodzes sadalījumu
Divi riteņi sadala slodzi un samazina nospiedumus uz grīdas
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Īpaši stipra konstrukcija
Īpaši izturīga konstrukcija