Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Integral smart plus
Pasūtījuma numurs:
900000152
EAN:
4031582551310
Produkta numurs:
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Integral smart plus ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai anestezioloģijas ratos...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Integral smart plus ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgenā, dializes ratos, slimnīcu gultās, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, kā arī ultraskaņas iekārtās. Stiprinājums ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, īsā versija. Korpuss ir izgatavots no gaiša tērauda loksnes un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos. Ritenis ir 150 mm diametra, tā protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no poliamīda, un riteni balsta precīzijas lodīšu gultņi, kas samazina berzi un nodrošina stabilu darbību. Kopējais augstums ir 183 mm. Statiskā slodze ir līdz 405 kg, bet dinamiskā slodze ir 135 kg, ja ātrums ir 4 km/h. Ritenis ir paredzēts drošai un ilgtermiņa ekspluatācijai medicīnas vidē.
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
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts