Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea clinic ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts medicīnas iekārtām un aprūpes videi, piemēram, slimnīcu gultām, medikamentu ratiem, nestuvēm un ventilatoriem. Stiprinājums ir stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir kroņšteinis ar integrētu kabeļnazi, izgatavots no poliamīda, un grozāmo savienojumu nodrošina precīzijas lodīšu gultnis. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar nerūsējošā tērauda precīzijas lodīšu gultni, protektors ir no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss no poliamīda. Kopējais augstums ir 130 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg ar ātrumu 4 km/h un 150 kg ar ātrumu 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5946UAC125R36-32S30 CC R9002
EAN
4031582382846
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu
Kopējais platums
71 mm
Kravnesība pie 3 km/h
150 kg
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
300 kg
Kopējais augstums
130 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,94 kg
Produkta nosaukums
Linea clinic
Standarta
līdzīgs EN12531- Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
50 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Ieteikums
Kronšteinis ar integrētu kabeļnazis izgatavots no Polietilēns.
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
102,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
15 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Rokturu komplekts
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

«IF Design» balva

«IF Design» balva

Interzum balva

Interzum balva
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
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
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Linea clinic
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Linea clinic ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija, kur slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no poliamīda ar precizitātes lodīšu gultni, savukārt kronšteinis ar integrētu kabelknazis izgatavots no polietilēns. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar poliuretāns, injicēts protektoru un cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultni, riteņa diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 130 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 450 kg. Piemērots anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, medikamentu ratiem, pansionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, nestuvēm, ultraskaņas iekārtām un ventilatoriem.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg