Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju 125 mm
Linea
EAN:
4031582378306
Produkta numurs:
594CUAP125P30-11 RAL7001
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju Linea ir paredzēts medicīnas un profesionālām vajadzībām. Stiprinājuma tips ir...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju Linea ir paredzēts medicīnas un profesionālām vajadzībām. Stiprinājuma tips ir Avere zem skrūves, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni grozāmai kustībai. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, protektors izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss no poliamīda. Kopējais augstums ir 143 mm. Statiskā slodze ir līdz 260 kg, bet dinamiskā slodze ar ātrumu 3 km/h ir līdz 130 kg. Lietojumi: anestezioloģijas rati, C-rokturi, CT skeneri, MRI, rentgens, aprūpes gultas, ēdināšanas rati un dialīzes rati, datori uz riteņiem, medikamentu rati, pacientu pacēlāji, biroja mēbeles, ārstēšanas krēsli, ultraskaņas iekārtas, ventilatori un profesionālie uzkopšanas rati.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu