Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju, kas paredzēts izmantošanai medicīnas un aprūpes iekārtās. Piestiprināšanai tiek izmantota taisnstūra plāksne, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni no nerūsējošā tērauda, injicētu poliuretāna protektoru un poliamīda korpusu. Kopējais augstums ir 148 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 260 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts paredzēts anestezioloģijas, dialīzes un medikamentu ratiem, pacientu pacēlājiem, ultraskaņas iekārtām, aprūpes gultām un citām slimnīcu un aprūpes iekārtām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
594CUAC125P51 RAL9002
EAN
4031582398625
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
130 kg
Statiskā kravnesība
260 kg
Kopējais augstums
148 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
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
95 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
258 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
129 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
20 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Rokturu komplekts
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea
5940UAC125P51 RAL9002

Linea grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina lielisku saķeri un amortizāciju, savukārt cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile gultnis garantē ilgmūžību un uzticamību. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 148 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 130 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 260 kg, padarot to piemērotu medicīnas aprīkojumam, biroja mēbelēm un profesionālām uzkopšanas sistēmām.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea
5941UAC125P51 RAL9002

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu medicīnas un biroja aprīkojumam. Fitings ir taisnstūra plāksne, ar kuru ritenis tiek piestiprināts pie ierīces konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu grozīšanos. Riteņa diametrs ir 125 mm, gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis no nerūsējošā tērauda, protektors ir injicēts poliuretāns, bet riteņa korpuss ir no poliamīda. Kopējais augstums ir 148 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 260 kg, bet dinamiskā slodze ir 130 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis ir piemērots anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimnīcu ratiem, medikamentu ratiem, mobilizācijas un ķirurģijas robotiem, pansionātu un aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, pacientu pacēlājiem, atpūtas krēsliem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālajiem uzkopšanas ratiem.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg