Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju, kas paredzēts medicīnas un biroja aprīkojumam. Stiprinājums ir ar apakšējo skrūvju fiksāciju, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu griešanos. Ritenis ir 125 mm diametrā un aprīkots ar nerūsējošā tērauda precīzijas lodīšu gultni; protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss no poliamīda. Kopējais augstums ir 143 mm. Statiskā slodze ir 260 kg, bet dinamiskā slodze ir 130 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis ir piemērots anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, dialīzes ratiem, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
594CUAC125P30-11 RAL9002
EAN
4031582398533
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar kombinēto bloķētāju
Kopējais platums
82 mm
Kravnesība pie 3 km/h
130 kg
Statiskā kravnesība
260 kg
Kopējais augstums
143 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,99 kg
Produkta nosaukums
Linea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
52 mm
Grozāms savienojums
258 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
129 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
20 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Rokturu komplekts
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva

special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
Krāsota virsma
Zelta, hroma vai spīdīgas krāsas
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Ķīmijizturīgas sastāvdaļas
Nejūtīgs pret daudziem tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskām vielām
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Samazināta tīrīšana
Pārsvarā gludu virsmu dēļ riteņi ir ātri un viegli tīrāmi
Integrēta kabeļu aizsardzība
Integrēts kabeļu stūmējs grīdā guļošu kabeļu aizsardzībai
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Linea
5941UAC125P30-11 RAL9002

Linea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts medicīnas, aprūpes un biroja aprīkojumam, piemēram, anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas un medikamentu ratiem, dializes ratiem, slimnīcu aprīkojumam, ķirurģijas robotiem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un biroja mēbelēm. Stiprinājuma tips ir avere zem skrūves, kas nodrošina ērtu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu grozāmo gultni, kas nodrošina vieglu un precīzu pagriešanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar nerūsējošu precīzijas lodīšu gultni, tā protektors ir no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no poliamīda. Kopējais augstums ir 143 mm. Statiskā slodze ir 260 kg, bet dinamiskā slodze ir 130 kg pie ātruma 3 km/h.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Linea
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

Linea grožamais atbalsta ritenis ir profesionāls risinājums medicīnas un rūpnieciskajai videi, kas aprīkots ar averes zem skrūves tipa piestiprināšanu. Korpuss izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu griešanās mehānismu. Ritenis ar 125 mm diametru ir konstruēts ar poliamīda ķermeni un injicētu poliuretāna protektoru, kas nodrošina izturību un klusumu darbības laikā. Ritenim ir precīzijas lodi ņu gultnis no nerūsējošā tērauda, kas garantē augstu veiktspēju un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Kopējais augstums ir 143 mm, kas ļauj optimāli integrēt riteni dažādās mobilajās sistēmās. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 260 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 130 kg pie 3 km/h ātruma, kas padara to piemērotu plašam pielietojumu spektram. Linea ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, mobilizācijas iekārtām, pacientu pacēlājiem, ķirurģijas robotiem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg