Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi, kas paredzēts profesionālam lietojumam naktsskapīšos, mēbelēs, mediju mēbelēs, biroja mēbelēs un biroja krēslos. Montāžai izmantots stienis ar satversanas gredzenu un uzmavu, kas nodrošina drošu un stabilu piestiprināšanu. Korpuss izgatavots no poliamīda materiāla, kurā integrēts grožāms stienis, kas ļauj ritenim brīvi griezties un pielāgoties dažādiem virzieniem. Ritenis ir aprīkots ar 65 milimetru diametru un izgatavots no poliamīda ar elektrovadītspēju, kas identisks ritieņa korpusam. Ritieņa gulšņa sistēma izmanto plakanu cuscinetto ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums no grīdas līdz montāžas punktam ir 68 milimetri. Statiskā slodzes jauda sasniedz 100 kilogramus, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 50 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā, kas garantē uzticamu un ilgmūžīgu ekspluatāciju dažādos lietošanas apstākļos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5923XOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582343588
S4 materiāla numurs
990079444
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar intermitējošu bremzi
Kopējais platums
43 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
68 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,13 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uzmavu
Stieņa diametrs
11 mm
Stieņa garums
20 mm
Kronšteinis
Krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
23 mm
Grozāms savienojums
106 mm
Ofsets
25 mm
Pagrieziena rādiuss
53 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
65 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Grafīta melna (RAL9011)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Ātra montāža
Ātrāks montāžas process ar uzspraudējamiem stiprinājumiem
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi