Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea E-Lock ir grožāmais atbalsta ritenis ar elektrisko bloķēšanas sistēmu, kas paredzēts profesionālai medicīniskajai aprūpei un slimnīcu videi. Ritenis ir aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem īsā versijā, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla ar precīzijas lodi ņu gultnī, kas garantē vienmērīgu un klusu grožāšanu. Ritenis pats ir 150 mm diametrā un aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultņiem, kas nodrošina optimālu veiktspēju. Ritenim ir poliuretāna, injicēts, elektrovadošs protektors, kas nodrošina drošu un stabilu vilkšanu uz dažādām grīdas virsmām. Kopējais augstums ir 155 mm. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 450 kg un dinamisko slodzi līdz 150 kg ar ātrumu 4 km/h. Linea E-Lock ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, C-rokturu CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, medicīnas ratiem, ķirurģijas robotiem, ultraskanas iekārtām un ventilatoriem slimnīcās, pansionātos un aprūpes namuos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
594EUSP150R36-32 T 9002 WH/d-lock
S4 materiāla numurs
990065701
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar elektrisko bloķēšanas sistēmu
Kopējais platums
71 mm
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
450 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,5 kg
Produkta nosaukums
Linea E-Lock
Standarta
EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Skrūvju montāžas caurumu daudzums
2
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
50 mm
Skrūve vītnes pozīcija
7 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
45 mm
Grozāms savienojums
254 mm
Ofsets
47,5 mm
Pagrieziena rādiuss
127 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Diametrs
150 mm
Korpusa platums
15 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
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
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
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
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Efektīva darbība
Centrālā bloķēšana ar vienas pogas pieskārienu ērtai lietošanai