Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Forma grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo bloķēšanu (virziena bloķētājs, brīvs, riteņu bloķētājs) ir aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem kā stiprinājuma risinājumu. Korpuss ir izgatavots no cinka liešanas/alumīnija un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajam balstam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora materiālu un Cuscinetti a sfere di precisione gultni. Riteņa diametrs ir 150 mm, kopējais augstums sasniedz 177 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 135 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir piemērots dažādām medicīniskām iekārtām, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, medikamentu ratiem, aprūpes ratiem un ultraskaņas iekārtām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
694GUFP150R26-28 S45 4xM8 grey
EAN
4031582476286
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo bloķēšanu (virziena bloķētājs, brīvs, riteņu bloķētājs)
Kravnesība pie 3 km/h
135 kg
Kopējais augstums
177 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
120 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-18 °C
Produkta nosaukums
Forma
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem
Skrūves diametrs
28 mm
Skrūves garums
97 mm
Housing
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Materiāls
Cinka liešana / Alumīnijs
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Ofsets
57 mm
Pagrieziena rādiuss
137 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
60 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
18 mm
Diametrs
150 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Īpašas funkcijas