Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru 80 mm
Alpha reverse
EAN:
4031582416701
Produkta numurs:
347SUOJ080P62 180°
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Stiprs korpuss
Alpha reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Kor...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Alpha reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no smagas tēraudu loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina uzticamu darbību. Ritenis izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 80 mm, bet kopējais augstums sasniedz 108 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg. Produkts piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, ražošanas un platformu ratus, instrumentu skapjus, darba galdus un transporta aprīkojumu.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas