Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no ļoti smagas tērauda loksnes un aprīkots ar pastiprinātām divu bumbu sacīkstēm vai nerūsējošām sacīkstēm optimālai griešanās funkcionalitātei. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai darbībai. Riteņa diametrs ir 200 mm, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Produkts piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu riteņiem, kā arī transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
468SUAP200P63
EAN
4031582396393
S4 materiāla numurs
990860877
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar atsperu virziena fiksatoru
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Kravnesība pie 6 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Kopējais augstums
240 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-30 °C
Kopējais svars
3,44 kg
Produkta nosaukums
Zeta reverse
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs, pastiprināts
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, ļoti smaga
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes, pastiprināta, vai nerūsējoša
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
310 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
155 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
50 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Dabiski balts
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
Ātra apkope
Pagrieziena gultņi ieeļļoti ar ilgmūžīgu smērvielu un aprīkoti ar eļļošanas sprauslu vieglai apkopei
Īpaši smaga konstrukcija
Metināta tērauda konstrukcija maksimālai slodzei
Smaga konstrukcija
Īpaši smags tērauda korpuss lielām slodzēm
Automātiska izlīdzināšana
Pacelot riteni, tas automātiski izlīdzinās kustības virzienā
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 200 mm
Zeta
4681UAP200P63

Zeta ir grožāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts profesionālam lietojumam aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM jomā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni kā montāžas elementu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšņu, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Grožāmais atbalsts izmanto divu bumbu sacīkstes, kas ir pastiprinātā vai nerūsējošā izpildījumā, nodrošinot vienmērīgu un kontrolētu griešanos. Ritenis ar 200 mm diametru ir aprīkots ar precizitātes lodīšu gultņiem un poliuretāna injicētu protektoru, kas uzstādīts uz poliamiīda ķermeņa. Kopējais riteņa augstums ir 240 mm, kas nodrošina optimālu klīrensa augstumu dažādām transporta sistēmām. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 1000 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 400 kg pie 6 km/h vai 500 kg pie 4 km/h, kas ļauj efektīvi izmantot šo riteni vidējas un augstās noslodzes pārvietošanas operācijās.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Zeta
4680UAP200P63

Zeta grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, ļoti smaga korpusa ar divu bumbu sacīkstes, pastiprinātā, vai nerūsējoša griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 200 mm
Zeta
4687UAP200P63

Zeta grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes pastiprinātā vai nerūsēšā gultņa sistēmu. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar injicētu poliuretāna protektoru un precīzijas lodveida gultņiem, ritenis ir 200 mm diametrā. Kopējais produkta augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Produkts ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM risinājumiem, ražošanas un platformu riteņiem, kā arī transporta aprīkojumam.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Zeta
4688UAP200P63

Zeta ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts smagu slodžu pārvietošanai dažādās rūpnieciskās vidēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām un transporta iekārtām. Korpuss ir izgatavots no ļoti smagas tērauda lokšnes, kas garantē izturību un ilgmūžību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ar 200 mm diametru ir konstruēts no injicēta poliuretāna, kas nodrošina augstu berzes koeficientu un nodilumizturību. Ritenis ir aprīkots ar precīziem sfēriskiem gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju un minimālu berzi. Kopējais augstums ir 240 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās iekārtās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 1000 kg. Dinamiskā slodze ir 400 kg pie 6 km/h ātruma vai 500 kg pie 4 km/h ātruma. Zeta ritenis ir ideāls risinājums aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM pielietojumiem, ražošanas un platformu ratiem, kā arī transporta aprīkojumam.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju 200 mm
Zeta reverse
468BUAP200P63

Zeta reverse ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu un atsperes virziena bloķētāju, kas aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes ļoti smagā izpildījumā ar divu bumbu sacikstes, pastiprinātā, vai nerūsēšā gultņa sistēmu optimālai griezes funkcionalitātei. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, nodrošinot 200 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma un 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Ritenītis piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumam, automobiļu OEM, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumam.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg