Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Integral assist ir elektromobilitātes riteņu sistēma ar grozāmo atbalsta riteni, kas aprīkots ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni. Produkts izmanto 150 mm diametra riteņus ar poliumetāna lieto protektoru un tērauda dzelzs korpusu. Montāžai paredzēts stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem īsajā versijā. Šī sistēma ir piemērota plašam medicīnisko un aprūpes iekārtu klāstam, tostarp anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, medikamentu ratiem, aprūpes ratiem, nestuves, ultraskanas iekārtām, ventilatoriem un pansionātiem. Produkts ir izstrādāts slimnīcu un aprūpes namu videi, nodrošinot uzticamu un efektīvu mobilitāti.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 180°
EAN
4031582550412
S4 materiāla numurs
900000051
Piedziņas bloka pievads
Nominālais ātrums
5 km/h
Piedziņas bloka pārvietošanas motors
Pārvietošanas norādījumi
Uz priekšu un atpakaļ
Nominālais ātrums
5 km/h
Nominālā izvade
92
Nominālais spriegums
25
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni
Kopējais platums
110,5 mm
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
450 kg
Kopējais augstums
183 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
5,01 kg
Pieļaujamā apkārtējā temperatūra
Darbības temperatūra no 5 °C līdz 40 °C, gaisa mitrums 20% - 80%
Produkta nosaukums
Integral assist
Aizsardzības veids
IPX6 (tikai elektroniskajiem komponentiem, kad tie ir uzstādīti)
Standarta
EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Piedziņa
Mājokļa materiāls
Elektriskā
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
110,5 mm
Grozāms savienojums
230 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
115 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
85 Krasts A
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
50 mm
Diametrs
150 mm
Izplešanās armatūra
Integrēts vītņu aizsargs
Protektors krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)
Gūltnis
Motore Mozzo

«Red Dot» dizaina balva

«Red Dot» dizaina balva
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Samazināta prombūtne slimības dēļ
Ātra investīciju atdeve, pateicoties mazākam slimības radīto kavējumu skaitam