Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea clinic ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts uzstādīšanai medicīnas un aprūpes iekārtās. Stiprinājuma tips ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem, šī versija, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpusu izgatavo no poliamīda, un grozāmo daļu nodrošina precīzijas lodīšu gultnis. Ritenis ir 150 mm diametrā, tā gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis no nerūsējošā tērauda, protektors ir injicēts elektrovadošs poliuretāns, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 155 mm. Statiskā slodze ir 300 kg, bet dinamiskā slodze ir 150 kg ar ātrumu līdz 4 km/h un 150 kg ar ātrumu līdz 3 km/h. Izmantošanas jomas: anestezioloģijas rati, medicīnas iekārtas, slimnīcu gultas, dialīzes rati, medikamentu rati, aprūpes iekārtas un ventilatori.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5944USC150R36-34XS S30
EAN
4031582360066
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni
Kopējais platums
71 mm
Kravnesība pie 3 km/h
150 kg
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
300 kg
Kopējais augstums
155 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,12 kg
Produkta nosaukums
Linea clinic
Standarta
līdzīgs EN12531- Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
42 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Grozāms savienojums
254 mm
Ofsets
47,5 mm
Pagrieziena rādiuss
122,5 mm
Ritenis
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs
Protektora platums
15 mm
Diametrs
150 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Rokturu komplekts
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

«IF Design» balva

«IF Design» balva

Interzum balva

Interzum balva

special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Novērš neparedzētu kustību
Riteņu bloķēšana manuālai darbībai
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Sertificēta vadītspēja
Vadoša versija lietotāju un elektrisko ierīču aizsardzībai pret statisko izlādi
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Linea clinic
5946USC150R36-34XS S30

Linea clinic ir grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu. Stiprinājums ir stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija, un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā groziem izmantots precīzijas lodīšu gultnis. Ritenim ir 150 mm diametrs, precīzijas nerūsējošais lodīšu gultnis, injicēts elektrovadošs poliuretāna protektors un poliamīda korpuss. Kopējais augstums ir 155 mm. Statiskā slodzes spēja ir 300 kg, bet dinamiskā slodzes spēja ir 150 kg pie 4 km/h un 150 kg pie 3 km/h. Ritenis paredzēts anestezioloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skeneriem, MRI, rentgenam, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, medikamentu ratiem, pansionātiem un aprūpes namiem, apŗūpes ratiem, nestuvēm, ultraskaņas iekārtām un ventilatoriem.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg