Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 150 mm
Linea clinic
Pasūtījuma numurs:
990034518
EAN:
4031582350784
Produkta numurs:
5944UAP150R36-32S30 D 9002 OH175
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea clinic ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atve...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Linea clinic ir grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni, kas aprīkots ar stieni ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajam balstam. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultni, riteņa diametrs ir 150 mm. Kopējais augstums sasniedz 175 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 3 km/h un 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 450 kg. Produkts piemērots dažādām medicīniskām lietojumprogrammām, tostarp anesteziloģijas ratiem, C-rokturiem, CT skaneriem, MRI, rentgenam, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, slimnīcu gultām, medikamentu ratiem, pansionātiem un aprūpes namiem, aprūpes ratiem, nestuvēm, ultraskaņas iekārtām un ventilatoriem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
Īpašas funkcijas