Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea clinic ir grožāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un aprūpes iekārtās. Uzstādīšanai tiek izmantots stienis ar izcilņa atveri profila stienim īsā versijā, un slimn­īcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādi­šanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpusa konstrukcija izgatavota no poliamīda, kas nodrošina izturību un vieglumu, savukārt griešanās gultnis ir precizitātes lod­īšu gultnis, kas garantē vienmērīgu un stabilu rotāciju. Ritenis ir aprīkots ar 150 mm diametra riteni, kura ķermenis izgatavots no poliamīda, bet protektora virsma no injicēta poliuretāna, kas nodrošina labu saķeri un ilgmūžību. Ritenis ir aprīkots ar precizitātes lod­īšu gultni no nerūsējošā tērauda, kas garantē augstu veiktspēju un uzticamību. Kopējais augstums ir 175 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 300 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 150 kg pie 4 km/h ātruma un 150 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skenerī, MRI un rentgena iekārtās, datoros uz riteņiem, dialīzes ratos, slimn­īcu gultās, slimn­īcās, medikamentu ratos, pansionātos un aprūpes namos, aprūpes ratos, nestuves, ultraskaņas iekārtās un ventilatoros.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5944UAC150R36-32S30OH175 4xM6
EAN
4031582360004
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni
Kopējais platums
71 mm
Kravnesība pie 3 km/h
150 kg
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
300 kg
Kopējais augstums
175 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,21 kg
Produkta nosaukums
Linea clinic
Standarta
līdzīgs EN12531- Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
50 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Grozāms savienojums
254 mm
Ofsets
47,5 mm
Pagrieziena rādiuss
122,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
15 mm
Diametrs
150 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Rokturu komplekts
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
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
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
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
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W OH175

Linea clinic ir grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un aprūpes iekārtās. Uzstādīšanai tiek izmantots stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versijā, un slimņicu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Ritenim ir poliamīda korpuss ar precizitātes lodi šu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu griešanos. Ritenis ir aprīkots ar 150 milimetru diametra riteni, kura ķermenis ir izgatavots no poliam īda, bet protektors no injicēta poliuretāna. Ritenis ir aprīkots ar nerūsējošā tērauda precizitātes lodi šu gultni, kas garantē ilgstošu un uzticamu darbību. Kopējā augstuma izmērs ir 175 milimetri. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 450 kilogramiem. Dinamiskā slodze ir 150 kilogrami ar ātrumu 4 kilometri stundā un 150 kilogrami ar ātrumu 3 kilometri stundā. Linea clinic ritenis ir piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI un rentgena iekārtās, datoros uz riteņiem, dialīzes ratos, slimņicu gultās, slimņicās, medikamentu ratos, pansionātos un aprūpes namiņos, aprūpes ratos, nestuves, ultraskaņas iekārtās un ventilatorios.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg