Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni 125 mm
Linea clinic
EAN:
4031582360035
Produkta numurs:
5944UAC125R36-32S30OH150 4xM6
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea clinic ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni medicīnas iekārtām. Stiprinājums ir stienis...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Linea clinic ir grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni medicīnas iekārtām. Stiprinājums ir stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem (īsā versija), un slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tajā iebūvēts precīzijas lodīšu gultnis grozīšanās nodrošināšanai. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar nerūsējošā tērauda precīzijas lodīšu gultni, protektors ir injicēts poliuretāns, bet riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 150 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg, bet dinamiskā slodze ir 150 kg ar ātrumu 4 km/h un 150 kg ar ātrumu 3 km/h. Paredzēts lietošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgena iekārtās, dialīzes ratos, slimnīcu gultās, medikamentu ratos, aprūpes ratos, nestuvēs, ultraskaņas iekārtās un ventilatoros.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
«IF Design» balva
«IF Design» balva
Interzum balva
Interzum balva
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
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
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
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam