Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea clinic ir grožāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo vai virziena slēdzeni, kas paredzēts izmantošanai medicīnas aprūpes iekārtās. Tā aprīkojums ietver stieni ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versijā, un slimn­īcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādinājuma zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Korpuss izgatavots no poliamīda ar precīzijas lodīšu gultnī, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu grožāmā mehānisma darbību. Ritenis ir aprīkots ar 125 mm diametra riepu, kuras pamatne izgatavota no poliamīda, bet protektora slānis no injicēta poliuretāna. Riepa ir aprīkota ar precīzijas lodīšu gultni no nerūsējošā tērauda, kas garantē ilgstošu un bez traucējumu darbību. Kopējais produkta augstums ir 130 mm. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 450 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 150 kg pie 4 km/h ātruma un 150 kg pie 3 km/h ātruma. Produkts ir piemērots izmantošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturu, CT skeneru, MRI un rentgena iekārtās, datoros uz riteņiem, dialīzes ratos, slimn­īcu gultās, slimn­īcās, medikamentu ratos, pansionātos un aprūpes namos, aprūpes ratos, nestuves, ultraskaņas iekārtās un ventilatorios.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5944UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582382839
S4 materiāla numurs
990061439
Pamata atribūti
Sertifikācija
Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni
Kopējais platums
71 mm
Kravnesība pie 3 km/h
150 kg
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
450 kg
Kopējais augstums
130 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,94 kg
Produkta nosaukums
Linea clinic
Standarta
EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Skrūvju montāžas caurumu daudzums
4
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
Uzstādīšanas veids
Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem, īsā versija
Skrūves diametrs
32 mm
Skrūves garums
50 mm
Skrūve vītnes pozīcija
7 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
45,5 mm
Grozāms savienojums
216 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
108 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Protektora platums
15 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
15 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Ritenis krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Rokturu komplekts
Ieteikums
Slimnīcu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas.
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
Nostiprināts statīvs
Pilna bloķēšana vienlaikus bloķē riteni un grozāmo mehānismu
Lietotājam draudzīga centrālā slēdzene
Vienlaicīga vairāku riteņu bloķēšana ar centrālo sviru
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
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
Sertificēta drošība
TÜV Süd sertificēts veiktspējas standarts
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu 125 mm
Linea clinic
5946UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W

Linea clinic ir grožāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai medicīniskajās iekārtās un aprūpes iekārtās. Uzstādīšanai tiek izmantots stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem īsā versijā, un slimņicu gultu ražotājiem jānodrošina, lai uzstādīšanas zonā gultas tiktu hermētiski noslēgtas. Ritenim ir poliamīda korpuss ar precīzijas lodi šu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un uzticamu griešanos. Ritenis ir aprīkots ar 125 milimetru diametra riteņa sistēmu, kuras ķermenis izgatavots no poliam īda, bet protektors no injicēta poliuretāna. Riteņa gultnis ir precīzijas lodi šu gultnis no nerūsējošā tērauda, kas garantē ilgstošu darbību un augstu uzticamību. Kopējais produkta augstums ir 130 milimetri. Ritenis ir paredzēts maksimālajai statiskajai slodzei 450 kilogramu apmērā, bet dinamiskā slodze ir 150 kilogrami ar ātrumu 4 kilometri stundā un 150 kilogrami ar ātrumu 3 kilometri stundā. Linea clinic ritenis ir piemērots anestezioloģijas ratiņiem, C-rokturu, CT skeneru, MRI un rentgena iekārtām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiņiem, slimņicu gultām, medicīnisko ratiņu, pansionātu un aprūpes namu iekārtām, aprūpes ratiņiem, nestuves, ultraskanas iekārtām un ventilatoriem.

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg