Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Delta twin grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no čuguna vai dzelzs kaluma smagā korpusa ar precizitātes lodīšu gultni grozāmajai daļai. Ritenis sastāv no tērauda, dzelzs pamata ar lieta poliuretāna protektoru un precizitātes lodīšu gultņiem. Riteņa diametrs ir 80 mm, bet kopējais augstums sasniedz 125,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostu aprīkojumā, automobiļu OEM ražošanā, ražošanas un platformu ratos, kā arī transporta aprīkojumā.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
9940ETP080P63
EAN
4031582428711
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Kopējais augstums
125,5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-30 °C
Kopējais svars
3,19 kg
Produkta nosaukums
Delta twin
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Housing
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Materiāls
Čuguns vai dzelzs kalums, smags
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Grozāms savienojums
176 mm
Ofsets
40 mm
Wheel
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls
Poliuretāns, liets
Protektora platums
40 mm
Diametrs
80 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Ritenis 80 mm
Novatech
ETP 080x40-Ø20 HL40

Novatech ritenis ar diametru 80 mm un protektora platumu 40 mm ir izgatavots no tērauda un dzelzs korpusa ar lietu poliuretāna protektoru. Ritenis aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet centra garums sasniedz 40 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg pie 4 km/h ātruma vai 400 kg pie 6 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 1000 kg, kas nodrošina augstu veiktspēju dažādos rūpnieciskos pielietojumos.

80 mm
500 kg
80 mm
500 kg