Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem. Korpuss ir izgatavots no nerūsējoša tērauda, smags, ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina ilgstošu un uzticamu darbību. Ritenis ir izgatavots no poliamīda ar identisko protektora materiālu, kas garantē vienmērīgu nodilumu un lielisku veiktspēju. Riteņa gultnis ir Cuscinetto a rulli, Inossidabile tipa, kas nodrošina gludu griešanos. Riteņa diametrs ir 80 mm, bet kopējais augstums sasniedz 108 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Preces numurs
8470UOD080P30-11
EAN
4031582377149
Core attributes
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
150 kg
Statiskā kravnesība
300 kg
Kopējais augstums
108 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-25 °C
Kopējais svars
0,66 kg
Produkta nosaukums
Alpha stainless
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Fitting
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Housing
Dakšas forma
Plašs
Materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
169 mm
Ofsets
44,5 mm
Pagrieziena rādiuss
84,5 mm
Wheel
Protektora cietība (D)
75 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
34 mm
Diametrs
80 mm
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
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
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 80 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 80 mm
Alpha stainless
8477UOD080P30-11

Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauds, smags materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto a rulli, Inossidabile gultni, riteņa diametrs ir 80 mm. Kopējais augstums sasniedz 108 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 80 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 80 mm
Alpha stainless
8477UOD080P30-11

Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauds, smags materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no poliamīda ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto a rulli, Inossidabile gultni, riteņa diametrs ir 80 mm. Kopējais augstums sasniedz 108 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.

80 mm
108 mm
150 kg
80 mm
108 mm
150 kg