Grozāmais atbalsta ritenis 80 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990064390
EAN:
4031582304046
Produkta numurs:
3470POR080P30-13 WH-natural
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu un aprīkots ar Cuscinetto a rulli gultni. Riteņa diametrs ir 80 mm, kopējais augstums sasniedz 108 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodzes kapacitāte - 250 kg. Produkts ir piemērots plašam pielietojumu spektram: automobiļu OEM, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūve, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu rati, rullkastes, instrumentu skapji, transporta aprīkojums, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdi.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas