Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Footmaster
Pasūtījuma numurs:
990062072
EAN:
4031582413267
Produkta numurs:
FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir speciāli izstrādāts smagiem noslodzēm un dažādiem rūpnieciskiem pielietojumiem. Šis atb...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir speciāli izstrādāts smagiem noslodzēm un dažādiem rūpnieciskiem pielietojumiem. Šis atbalsta ritenis ir aprīkots ar 75 mm diametra riteni, kas nodrošina stabilu un vienmērīgu kustību uz dažādām virsmām. Ritenim ir uzstādīts cuscinetto a rulli, smorzante gultnis, kas nodrošina efektīvu vibrāciju slāpēšanu un pagarina komponenta kalpošanas laiku. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 120 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās iekārtās un sistēmās. Atbalsta ritenis ir paredzēts maksimālai statiskajai slodzei 1000 kg un dinamiskajai slodzei 1000 kg pie ātruma 3 km/h, nodrošinot uzticamu darbību arī intensīvā lietošanā. Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir ideāls risinājums mašīnbūvei, sastatņu ražošanai, veikalu mēbelēm un displeijiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem, kur nepieciešama augsta noslodzes jauda un ilgmūžīga ekspluatācija.