Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstākās kvalitātes risinājums, kas paredzēts dažādu rūpniecisko un komerciālo pielietojumu vajadzībām. Šis ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni ar slāpēšanas funkciju, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Ritenim ir 75 milimetru diametrs, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp mobilitāti un stabilitāti. Kopējais augstums no grīdas līdz ritenim ir 120 milimetri, kas ļauj ērti integrēt to dažādās konstrukcijās. Footmaster ritenis ir izstrādāts ar augstu statisko un dinamisku noslodzi, kas sasniedz 800 kilogramu katrā virzienā, nodrošinot drošu darbību ar ātrumu līdz 3 kilometriem stundā. Šis ritenis ir ideāls pielietojums mašīnbūvē, sastatņu ražošanā, veikalu mēbeļu un displeju sistēmās, transporta aprīkojumā, darba galdos, smago AGV sistēmu un AMR sistēmu darbībā, kur nepieciešama uzticama un ilgtspējīga risinājuma. Tā konstrukcija garantē maksimālu produktivitāti un drošību visās prasītajās rūpnieciskajās vidēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GD-100-S-NYN
EAN
4031582413250
S4 materiāla numurs
990062071
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
98 mm
Kravnesība pie 3 km/h
800 kg
Statiskā kravnesība
800 kg
Kopējais augstums
120 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,4 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Kronšteinis
Krāsa
Balta
Kupola diametrs
98 mm
Grozāms savienojums
181 mm
Ofsets
53 mm
Pagrieziena rādiuss
90,5 mm
Ritenis
Protektora platums
30 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
30 mm
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa
Melns