Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Footmaster
Pasūtījuma numurs:
990800206
EAN:
4031582496604
Produkta numurs:
FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
Footmaster grožāmais atbalsta ritenis ir augstas kvalitātes risinājums dažādām rūpnieciskām vajadzībām. Ritenis aprīkots ar 75 m...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Footmaster grožāmais atbalsta ritenis ir augstas kvalitātes risinājums dažādām rūpnieciskām vajadzībām. Ritenis aprīkots ar 75 mm diametra ratu, kas nodrošina stabilu un vienmērīgu kustību. Produkta kopējais augstums ir 101 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās konstrukcijās. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg pie maksimālā ātruma 3 km/h, nodrošinot uzticamu veiktspēju intensīvas lietošanas apstākļos. Šis atbalsta ritenis ir īpaši piemērots mašīnbūvē, sastatnēs, veikalu mēbelēs un displejos, transporta aprīkojumā, kā arī darba galdos, kur nepieciešama precīza pozicionēšana un stabila balstīšana.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Īpašas funkcijas