Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstākās kvalitātes risinājums, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Šis ritenis ir aprīkots ar mozzo non lavorato gultni, kas nodrošina uzticamu un ilgtspējīgu darbību. Ritenim ir 75 milimetru diametrs, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp mobilitāti un stabilitāti. Kopējais ritenī ietilpstošās konstrukcijas augstums ir 123 milimetri, kas ļauj ērti integrēt to dažādās iekārtās un sistēmās. Dinamiskā slodzes jauda sasniedz 250 kilogramus pie ātruma 3 kilometri stundā, kas padara šo riteni piemērotu smagu slodžu pārvietošanai. Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir ideāls risinājums mašīnbūvei, sastainēm, veikalu mēbelēm un displeijiem, transporta aprīkojumam, darba galdiem, smagām AGV sistēmām un AMR sistēmām, nodrošinot augstu veiktspēju un drošību visās šajās lietojumprogrammās.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GAGD-075-ASF-HUD
EAN
4031582496567
S4 materiāla numurs
990800207
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
118 mm
Kravnesība pie 3 km/h
250 kg
Kopējais augstums
123 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
5,29 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
92 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
92 mm
Plāksnes garums
112 mm
Plāksnes platums
112 mm
Kronšteinis
Kupola diametrs
104 mm
Grozāms savienojums
144 mm
Ofsets
30 mm
Pagrieziena rādiuss
72 mm
Ritenis
Protektora platums
30 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
30 mm
Gūltnis
Mozzo non lavorato