Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Linea low height ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un rūpniecības jomā. Ritenis ir aprīkots ar averes zem skrūves tipa piestiprināšanas sistēmu, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar precīzijas lodi ņu gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu griešanos. Ritenis pats ir 75 mm diametrā ar injicētu poliuretāna protektoru un precīzijas lodi ņu gultni, kas garantē augstu veiktspēju un ilgmūžību. Kopējais augstums ir 78 mm, kas padara šo riteni ideālu kompaktām un zemām konstrukcijām. Ritenis var izturēt 180 kg statisko slodzi un 90 kg dinamisku slodzi pie 3 km/h ātruma. Linea low height ritenis ir piemērots anesteziologijas ratiņiem, C-rokturu sistēmām, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiņiem, mēbelēm, slimnīcas iekārtām, medikamentu ratiņiem, pansionātiem, aprūpes namiem, aprūpes ratiņiem, pacientu pacēlājiem, duša krēsliem, ārstēšanas krēsliem, ultraskaņas iekārtām un ventilatoriem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002
EAN
4031582370768
S4 materiāla numurs
990770588
Pamata atribūti
CO2 emisija (3. darbības joma)
1.18
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
58 mm
Kravnesība pie 3 km/h
90 kg
Statiskā kravnesība
180 kg
Kopējais augstums
78 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,21 kg
Produkta nosaukums
Linea low height
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pelēki balts (RAL9002)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Precīzijas lodīšu gultnis
Kupola diametrs
30 mm
Grozāms savienojums
121 mm
Ofsets
23 mm
Pagrieziena rādiuss
60,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
92 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
15 mm
Diametrs
75 mm
Korpusa platums
15 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Protektors krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Pelēks šīferis (RAL7015)

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Samazināts nelaimes gadījumu risks
Īpaši zems augstums samazina negadījumu risku zem slimnīcas gultām
Robusta korpuss
Dubultie riteņi lielai slodzei un zemam augstumam
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
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Linea
5940-CAP

Linea aksessuārs ir augstākās kvalitātes risinājums riteņu sistēmām, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās industriālās un komerciālās vidēs. Šis aksessuārs nodrošina uzlabotas funkcionalitātes un ilgmūžības paaugstināšanu, integrējot modernus inženiertehniskos risinājumus. Linea aksessuārs ir izstrādāts, lai optimizētu riteņu sistēmu veiktspēju, sniedzot stabilitāti un drošību darbības laikā. Produkts atbilst strikti tehniskajiem standartiem un ir piemērots izmantošanai ar dažādiem riteņu tipiem. Tā konstrukcija garantē ilgstošu kalpošanas laiku un minimālas uzturēšanas prasības, padarot to ideālu izvēli inženieriem un tehniskajiem speciālistiem.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015

Linea low height ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts zemu konstrukciju aprīkojumam. Stiprinājuma veids ir avere zem skrūves, kas nodrošina ērtu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar precīzijas lodīšu gultni, kas nodrošina vieglu grozīšanos. Ritenis ar diametru 75 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, tā protektors ir no injicēta poliuretāna, bet riteņa korpuss ir no poliamīda. Kopējais augstums ir 78 mm. Statiskā slodzes robeža ir 180 kg, bet dinamiskā slodze ir 90 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis paredzēts lietošanai anestezioloģijas ratos, C-rokturos, CT skeneros, MRI, rentgena iekārtās, datoru ratos, dialīzes ratos, mēbelēs, slimnīcās, medikamentu ratos, pansionātos un aprūpes namos, pacientu ratos, duša krēslos, ultraskaņas iekārtās un ventilatoros.

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg