Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Stylea
EAN:
4031582385670
Produkta numurs:
5920UOI075P41-38x38 TFR
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapišu pārvietošanai. Ritenis ir aprīkots ar k...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles veidu un naktskapišu pārvietošanai. Ritenis ir aprīkots ar kvadrātveida plāksni, kas nodrošina stabilu un drošu piestiprināšanu pie mēbeles pamatnes. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties visos virzienos, nodrošinot maksimālu mobilitāti un elastību. Ritenis ir 75 milimetru diametrā un aprīkots ar Cuscinetto piano con distanziale gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenim ir identisks ar riteņa korpusu izgatavots protektors, kas palielina berzi un nodrošina labāku saķeri uz dažādām virsmām. Kopējais produkta augstums ir 84 milimetri, kas ļauj to ērti integrēt dažādu mēbeles konstrukciju sistēmās. Produkts spēj izturēt statisko slodzi līdz 100 kilogramiem un dinamisko slodzi līdz 50 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Stylea ritenis ir ideāls risinājums biroja mēbeļu, mediju mēbeļu, parastās mēbeles un naktskapišu mobilitātes uzlabošanai.
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu