Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Linea light
EAN:
4031582419078
Produkta numurs:
5920UAP075L51-10
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea light grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu un polīamīda korpusu ar grožāms ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea light grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu un polīamīda korpusu ar grožāms stienis mehānismu. Ritenis sastāv no polīamīda pamata ar poliuretāns, injicēts protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, nodrošinot 75 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 75,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp anesteziloģijas rati, naktsskapīši, C-rokturi, CT skeneri, MRI, rentgens, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, datori uz riteņiem, dialīzes rati, mēbeles, slimnīcas, mediju mēbeles, medikamentu rati, pensionāti un aprūpes nami, aprūpes rati, biroja krēsli, biroja mēbeles, ultraskaņas iekārtas, ventilatori un profesionālās uzkopšanas rati.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Ergonomiska lietošana
Riteņi ar optimizētu rites pretestību lietotāja slodzes samazināšanai
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts