Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Artikulu numuri
Artikelnummer
2470PJP075R47-21,5-24
EAN
4031582325201
Core attributes
Gehäusetyp
Grozāmais atbalsta ritenis
Tragfähigkeit bei 3 km/h
75 kg
Statische Tragfähigkeit
150 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,37 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
Befestigungsart
Sintētiskais paplašinātājs, kvadrātveida
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
21,5 mm
Housing
Farbe
Pasivēts ar zilu
Gabelform
Plašs
Material
Tērauda loksne, vidēja
Schwenklager
Divu bumbu sacīkstes
Störkreis
123 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
61,5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Krasts A
Material des Radkörpers
Polipropilēns
Material der Lauffläche
Termoplastiskas gumija
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Ar vītņu aizsargu
Lager
Cuscinetti a sfere di precisione
Roktura komplekts
Befestigungsoptionen
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
special-features-image
Īpašas funkcijas
Izlaist produktu galeriju

Piederumi

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Izpletējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu sistēmām un nodrošina savienojuma paplašināšanu. Šis aksessuārs ir izstrādāts, lai uzstādītu uz riteņiem ar diametru no 32 mm līdz 35 mm, sniedzot elastīgu un drošu montāžu dažādās lietošanas situācijās. Izpletēja svars ir 0,17 kg, kas padara to vieglu un praktisku risinājumu profesionālajiem un rūpnieciskajiem pielietojumiem. Produkts ir izgatavots ar augstu kvalitātes standartu, nodrošinot ilgmūžību un uzticamību ekspluatācijas laikā.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Izpletējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz riteņiem ar dažādu diametru. Šis aksessuārs ir piemērots montāžai uz riteņiem, kuru diametrs svārstās no 36 mm līdz 40 mm, nodrošinot drošu un stabilu savienojumu. Izpletēja svars ir 0,18 kg, kas padara to vieglu un ērti pārvietojamu. Produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem, lai nodrošinātu ilgmūžību un uzticamību darbības laikā.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un nodrošina savienojumu ar dažāda diametra montāžas vietām. Šis aksessuārs ir piemērots uzstādīšanai uz riteņiem ar montāžas diametra izmēriem no 24 mm līdz 27 mm, nodrošinot elastīgu un drošu savienojumu. Izplētēja svars ir 0,14 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādās riteņu konfigurācijās. Produkts ir izstrādāts inženiertehniskiem standartiem atbilstošā kvalitātē.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Izpletējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz riteņu vārpstām. Šis aksessuārs ir piemērots montāžai uz vārpstām ar diametru no 27 mm līdz 30 mm, nodrošinot drošu un stabilu savienojumu. Izpletēja svars ir 0,14 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādās riteņu sistēmās. Produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem, lai garantētu ilgmūžību un uzticamību profesionālā vidē.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila
2477PJP075R47-21,5-24

Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, riteņa diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 60 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 120 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.

75 mm
103 mm
60 kg
75 mm
103 mm
60 kg