Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Grožāmais atbalsta ritenis Agila ir aprīkots ar sintētisko papla­šinātāju, apaļš, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidēja, ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, bez marķējuma protektoru un Coni di sfere gultni, riteņa diametrs ir 75 mm. Kopējais augstums sasniedz 103 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 55 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 110 kg. Produkts ir piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2470DIK075R07-Ø21,5-24
EAN
4031582328127
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
55 kg
Statiskā kravnesība
110 kg
Kopējais augstums
103 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,46 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
Uzstādīšanas veids
Sintētiskais paplašinātājs, apaļš
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)
24 mm
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)
21,5 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
123 mm
Ofsets
24 mm
Pagrieziena rādiuss
61,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds
Protektora materiāls
Cietā gumija, bez marķējuma
Protektora platums
25 mm
Diametrs
75 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Coni di sfere
Rokturu komplekts
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
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
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz dažāda diametra vārpstām. Šis aksessuārs ir piemērots vārpstām ar diametru no 31 mm līdz 35 mm, nodrošinot drošu un stabilu savienojumu. Izplētēja svars ir 0,14 kg, kas padara to vieglu un ērti pārvietojamu. Produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem, lai garantētu ilgmūžību un uzticamību darbā ar riteņiem un to montāžas sistēmām.

Ritenis 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech ritenis ir kastiera komponents, kas izgatavots no lokšņu tērauda korpusa ar diametru 75 mm un virzuļa platumu 25 mm. Ritenis ir aprīkots ar koniskiem sfēru gultņiem un tā ass cauruma diametrs ir 6 mm, savukārt virzuļa garums sasniedz 28 mm. Riteņa virsma ir izgatavota no cietās gumijas bez marķējuma, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Statiskā noslodzes jauda ir 110 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 55 kg pie ātruma 3 km/h. Šis ritenis ir paredzēts izmantošanai sastatnēs, iepirkumu ratiņos, veikalu mēbelēs un displijos, instrumentu skāpjos, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā.

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz riteņiem ar dažādu izmēru. Šis aksessuārs ir izstrādāts, lai nodrošinātu drošu un stabilu savienojumu ar riteņu vārpstām, kuru diametrs svārstās no 24 mm līdz 27 mm. Izplētēja konstrukcija ļauj vienmērīgi sadalīt slodzi un nodrošina uzticamu fiksāciju dažādu izmēru riteņiem. Produkta svars ir 0,13 kg, kas padara to vieglu un ērti pārvietojamu. Izplētējs ir ideāls risinājums inženieru un tehnisko speciālistu vajadzībām, kuri strādā ar riteņu sistēmām un prasa augstākās kvalitātes aksessuārus.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz riteņu vārpstām. Šis aksessuārs ir izstrādāts, lai nodrošinātu drošu un stabilu savienojumu starp riteņa vārpstu un izplētēja mehānismu. Izplētēja montāžas vieta ir paredzēta cauruļveida vai cilindriska tipa vārpstām ar diametru no 27 mm līdz 30 mm. Produkta svars ir 0,14 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādos riteņu sistēmu pielietojumos. Aksessuārs ir izgatavots, lai izturētu standarta ekspluatācijas slodzes un nodrošinātu ilgstošu un uzticamu darbību.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu sistēmām un nodrošina uzticamu savienojumu ar dažāda diametra montāžas vietām. Šis aksessuārs ir izstrādāts, lai paplašinātu un pielāgotu riteņu uzstādīšanas iespējas, sniedzot elastīgu risinājumu dažādām tehniskajām prasībām. Izplētēja montāžas vieta ir paredzēta cauruļu un vārpstu diametram no 21,5 mm līdz 24 mm, kas ļauj to izmantot plašā riteņu un aksessuāru klāstā. Produkta svars ir 0,12 kg, kas norāda uz tā kompakto un vieglo konstrukciju, padarot to ideālu izvēli inženieriem, kuri projektē modulāras un pielāgojamas riteņu sistēmas.