Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Stylea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts izmantošanai dažādās mēbeļu un biroja iekārtās. Produkts ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādinājumam, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām pamatnes konstrukcijām. Mājokļa ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar grožāmu stieni, kas ļauj ritenim brīvi griezties visos virzienos. Ritenis ir ar 65 milimetru diametru un tā virsma ir izgatavota no materiāla, kas ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un stabilu kustību. Riteņa gultnis ir Cuscinetto piano con distanziale tips, kas nodrošina gludu un bez traucējumiem darbību. Kopējais produkta augstums ir 68 milimetri, kas ļauj to ērti integrēt dažādās mēbeļu konstrukcijās. Produkta statiskā noslodzes jauda ir 100 kilogrami, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 50 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Stylea ritenis ir ideāli piemērots naktsskapīšiem, mēbelēm, mediju mēbelēm un biroja mēbelēm, nodrošinot uzticamu un efektīvu risinājumu dažādiem lietojuma gadījumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5920UOI065L51-10D23 ~9006/~9006
EAN
4031582310900
S4 materiāla numurs
990074552
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
43 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
68 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,09 kg
Produkta nosaukums
Stylea
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Krāsa
Balts alumīnijs (līdzīgi RAL9006)
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
23 mm
Grozāms savienojums
106 mm
Ofsets
25 mm
Pagrieziena rādiuss
53 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
65 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
8 mm
Diametrs
65 mm
Korpusa platums
8 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Protektors krāsa
Balts alumīnijs (līdzīgi RAL9006)
Ass
Kniedēts
Gūltnis
Cuscinetto piano con distanziale
Ritenis krāsa
Balts alumīnijs (līdzīgi RAL9006)
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
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
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
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10D23 ~9006/~9006/~9006

Stylea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņa bremzi, kas paredzēts naktsskapīšu, mēbeļu, mediju mēbeļu un biroja mēbeļu aprīkošanai. Stiprinājums ir aklā atvere B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un stabilu montāžu mēbeļu korpusā. Ritenis ir savienots ar grozāmu stieni, kas ļauj brīvi mainīt riteņa kustības virzienu. Stieņa korpuss ir izgatavots no poliamīda. Riteņa diametrs ir 65 mm, un tā gultnis ir plakanais gultnis ar distancētāju. Riteņa protektors ir identisks riteņa korpusam, un arī korpuss ir izgatavots no poliamīda. Kopējais augstums ir 68 mm. Statiskā noslodze ir līdz 100 kg, bet dinamiskā noslodze ir līdz 50 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg