Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Linea light grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar aklā atvere B10 uzstādīšanai stiprinājumu un poliamīda korpusu ar grozāms stienis gultni. Riteņa konstrukcija sastāv no poliamīda korpusa ar identisks ar riteņa korpusu protektora materiālu un Cuscinetto piano gultni, nodrošinot 65 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 68 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 50 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 100 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp anestezioloģijas rati, naktsskapīši, C-rokturi, CT skeneri, MRI, rentgens, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, datori uz riteņiem, dialīzes rati, mēbeles, slimnīcas, mediju mēbeles, medikamentu rati, pensionāti un aprūpes nami, aprūpes rati, biroja krēsli, biroja mēbeles, ultraskaņas iekārtas, ventilatori un profesionālās uzkopšanas rati.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5920UOH065L51-10
EAN
4031582403978
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
46 mm
Kravnesība pie 3 km/h
50 kg
Statiskā kravnesība
100 kg
Kopējais augstums
68 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,09 kg
Produkta nosaukums
Linea light
Standarta
EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Aklā atvere B10 uzstādīšanai
Skrūves atveres diametrs
10 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Dubultā riteņa kronšteinis
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Grozāms stienis
Kupola diametrs
23 mm
Grozāms savienojums
112 mm
Pagrieziena rādiuss
56 mm
Ritenis
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
13,9 mm
Diametrs
65 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto piano

Vācijas dizaineru klubs

Vācijas dizaineru klubs

Interzum balva

Interzum balva

«IF Design» balva

«IF Design» balva
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
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10

Linea light ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās medicīniskās un komerciālās aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu uz dažādiem nēsējiem un iekārtām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, savukārt grožāmais stienis, arī izgatavots no poliamīda, nodrošina vienmērīgu un kontrolējamu griešanos. Riteņa diametrs ir 65 milimetri, un tas ir aprīkots ar plakanu cuscinetto gultni, kas nodrošina optimālu berzi un stabilitāti. Riteņa protektora materiāls ir identisks riteņa korpusam, kas garantē vienveidīgu nolietojuma modeli un ilgstošu darbību. Kopējais augstums ir 68 milimetri, kas ļauj kompaktu integrāciju dažādās sistēmās. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 100 kilogramiem un dinamisko slodzes jaudu līdz 50 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Linea light ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, naktsskapīšiem, C-rokiem, CT skeneriem, MRI un rentgena iekārtām, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, slimnīcām, mediju mēbelēm, medikamentu ratiem, pansionātiem, aprūpes namiem, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

Linea light ir grožāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts dažādām medicīniskām un komerciālām lietojumprogrammām. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādīšanai, kas nodrošina vienkāršu un drošu montāžu dažādās sistēmās. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē ilgmūžību un pretestību ķīmiskajiem vielu ietekmei, savukārt grožāmais stienis, arī no poliamīda, nodrošina gludu un kontrolējamu kustību visos virzienos. Riteņa diametrs ir 65 milimetri, un tas ir aprīkots ar plakanu cuscinetto gultni, kas nodrošina optimālu berzi un stabilitāti. Riteņa protektora materiāls ir identisks riteņa korpusam, kas garantē vienmērīgu nolietojumu un ilgstošu darbību. Kopējais riteņa augstums ir 68 milimetri, kas ļauj to integrēt kompaktās sistēmās. Ritenis nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 100 kilogramiem un dinamisko slodzes jaudu līdz 50 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Linea light ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, naktsskapīšiem, C-rokturu sistēmām, CT skeneriem, MRI iekārtām, rentgena aparātiem, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, slimnīcām, mediju mēbelēm, medikamentu ratiem, pansionātiem, aprūpes namiem, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, ultraskanas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg