Grozāmais atbalsta ritenis 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403947
Produkta numurs:
5920PJI065L51-10
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Linea light ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts uzstādīšanai, izmantojot aklo atveri B10 uzstādinājumam. Korpuss ir izg...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Linea light ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts uzstādīšanai, izmantojot aklo atveri B10 uzstādinājumam. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar grožāmu stieni, kas nodrošina vienmērīgu un kontrolējamu kustību visos virzienos. Ritenis ir konstruēts ar 65 mm diametru un aprīkots ar kuscinetto plano ar distanciāli, kas garantē stabilu un ilgstošu darbību. Ritenim ir termoplastiskas gumijas protektors, kas nodrošina labu saķeri un aizsargu pret nodilumu, savukārt ritenim ir polipropilēna ķermenis, kas nodrošina vieglumu un izturību. Kopējais produkta augstums ir 68 mm. Produkts var izturēt statisko slodzi līdz 80 kg un dinamisko slodzi līdz 40 kg pie ātruma 3 km/h. Linea light ritenis ir ideāls risinājums anestezioloģijas ratiem, naktsskapīšiem, C-rokturu, CT skeneru, MRI un rentgena iekārtām, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām, datoriem uz riteņiem, dialīzes ratiem, mēbelēm, slimnīcām, mediju mēbelēm, medikamentu ratiem, pansionātiem, aprūpes namiem, aprūpes ratiem, biroja mēbelēm, ultraskaņas iekārtām, ventilatoriem un profesionālās uzkopšanas ratiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Vācijas dizaineru klubs
Vācijas dizaineru klubs
Interzum balva
Interzum balva
«IF Design» balva
«IF Design» balva
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
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam
Individuāla zīmola izveide
Iegravēts, lietots vai apdrukāts
Aizraujoši attēlu izdrukas
Visu riteņu vāciņus var apdrukāt ar gandrīz jebkuru dizainu