Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstākās kvalitātes risinājums, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Šis ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni ar slāpēšanas funkciju, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenim ir 63 milimetru diametrs, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp mobilitāti un stabilitāti. Kopējais augstums no grīdas līdz montāžas punktam ir 102 milimetri, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās konstrukcijās. Footmaster ritenis iztur statisko slodzi līdz 500 kilogramiem un dinamisko slodzi arī 500 kilogramiem, darbinot to ar ātrumu līdz 3 kilometriem stundā. Šis atbalsta ritenis ir ideāls risinājums mašīnbūvei, sastatnēm, veikalu mēbelēm un displējiem, transporta aprīkojumam, darba galdiem, smagajām AGV sistēmām un AMR sistēmām, nodrošinot uzticamu un ilgtspējīgu darbību visās šajās nozarēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GDR- 80-S-NYN
EAN
4031582413328
S4 materiāla numurs
990062083
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
86 mm
Kravnesība pie 3 km/h
500 kg
Statiskā kravnesība
500 kg
Kopējais augstums
102 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,2 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Kronšteinis
Krāsa
Balta
Kupola diametrs
86 mm
Grozāms savienojums
155 mm
Ofsets
46 mm
Pagrieziena rādiuss
77,5 mm
Ritenis
Protektora platums
30 mm
Diametrs
63 mm
Korpusa platums
30 mm
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa
Melns