Grozāmais atbalsta ritenis 63 mm
Footmaster
Pasūtījuma numurs:
990062079
EAN:
4031582413175
Produkta numurs:
FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstākās kvalitātes risinājums, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām liet...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstākās kvalitātes risinājums, kas paredzēts dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Šis ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni ar slāpēšanas funkciju, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenim ir 63 mm diametrs, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp mobilitāti un stabilitāti. Kopējais augstums ir 102 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās mašīnās un iekārtās. Grožamais atbalsta ritenis iztur statisko slodzi līdz 500 kg un dinamisko slodzi līdz 500 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to piemērotu smagiem pielietojumiem. Šis ritenis ir ideāls risinājums mašīnbūvei, sastatnēm, veikalu mēbelēm un displeijiem, transporta aprīkojumam, darba galdiem, smagām AGV sistēmām un AMR sistēmām. Tā uzticamā konstrukcija un augstā noslodzes jauda padara Footmaster grožamo atbalsta riteni neatņemamu komponentu jebkurai profesionālai videi, kur nepieciešama augsta veiktspēja un ilgmūžība.