Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir speciāli izstrādāts risinājums, kas paredzēts dažādu industriālo un komerciālo pielietojumu vajadzībām. Šis atbalsta ritenis tiek izmantots mašīnbūvē, sastatnes, veikalu mēbeles un displeja sistēmās, transporta aprīkojumā un darba galos, kur nepieciešama uzticama un stabila mobilitāte. Ritenis ir aprīkots ar 63 milimetru diametru un cuscinetto a rulli, smorzante gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību ar efektīvu vibrāciju slāpēšanu. Atbalsta ritenim ir kopējais augstums 102 milimetri, kas ļauj to ērti integrēt dažādās konstrukcijās un aprīkojumā. Statiskā slodzes jauda sasniedz 500 kilogramus, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir arī 500 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā, kas garantē drošu un stabilu darbību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Šis atbalsta ritenis ir ideāls risinājums profesionāliem lietotājiem, kuri prasa augstu kvalitāti, uzticamību un ilgmūžību savos ražošanas un komerciālos procesos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GDN- 80-F-NYN
EAN
4031582413168
S4 materiāla numurs
990062078
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
86 mm
Kravnesība pie 3 km/h
500 kg
Statiskā kravnesība
500 kg
Kopējais augstums
102 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,37 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
70 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
70 mm
Plāksnes garums
90 mm
Plāksnes platums
90 mm
Kronšteinis
Krāsa
Balta
Kupola diametrs
86 mm
Grozāms savienojums
155 mm
Ofsets
46 mm
Pagrieziena rādiuss
77,5 mm
Ritenis
Protektora platums
30 mm
Diametrs
63 mm
Korpusa platums
30 mm
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa
Melns