Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstākās kvalitātes risinājums, kas paredzēts prasīgām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām. Šis ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni ar slāpēšanas funkciju, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību dažādos ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir izgatavots ar 63 mm diametru, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp mobilitāti un stabilitāti. Kopējais augstums no grīdas līdz montāžas punktam ir 102 mm, kas ļauj ērti integrēt riteni dažādās iekārtās un mēbelēs. Grožamais atbalsta ritenis iztur statisko slodzi līdz 550 kg un dinamisko slodzi līdz 550 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to piemērotu smagu kravu pārvietošanai. Šis ritenis ir ideāls risinājums mašīnbūvei, sastatnēm, veikalu mēbelēm un displeijiem, transporta aprīkojumam, darba galdiem, smagām AGV sistēmām un AMR sistēmām, nodrošinot uzticamu un ilgtspējīgu darbību visās šajās nozarēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GD- 80-S-NYN
EAN
4031582413236
S4 materiāla numurs
990062142
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
86 mm
Kravnesība pie 3 km/h
550 kg
Statiskā kravnesība
550 kg
Kopējais augstums
102 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
1,1 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Kronšteinis
Krāsa
Balta
Kupola diametrs
86 mm
Grozāms savienojums
155 mm
Ofsets
46 mm
Pagrieziena rādiuss
77,5 mm
Ritenis
Protektora platums
30 mm
Diametrs
63 mm
Korpusa platums
30 mm
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa
Melns