Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir augstākās kvalitātes risinājums, kas paredzēts dažādu industriālo pielietojumu vajadzībām. Šis ritenis ir aprīkots ar cuscinetto a rulli, smorzante gultni, kas nodrošina uzticamu un vienmērīgu darbību pat intensīvas ekspluatācijas apstākļos. Ritenim ir 63 milimetru diametrs, kas nodrošina optimālu līdzsvaru starp mobilitāti un stabilitāti. Kopējais ritenim ir 102 milimetri augstumā, kas ļauj to integrēt dažādās konstrukcijās un iekārtās. Footmaster ritenis ir izstrādāts, lai nodrošinātu augstu statisko slodzes jaudu 550 kilogramu apmērā, kā arī dinamisko slodzes jaudu 550 kilogramu pie 4 kilometru stundā ātruma un 550 kilogramu pie 3 kilometru stundā ātruma. Šis ritenis ir ideāls risinājums mašīnbūvei, sastatņu ražošanai, veikalu mēbelēm un displējiem, transporta aprīkojumam, darba galdiem, smagajām AGV sistēmām un AMR sistēmām, kur nepieciešama augsta uzticamība un ilgmūžība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GD- 80-F-NYN
EAN
4031582413229
S4 materiāla numurs
990062069
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
86 mm
Kravnesība pie 3 km/h
550 kg
Kravnesība pie 4 km/h
550 kg
Statiskā kravnesība
550 kg
Kopējais augstums
102 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
2 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
70 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
70 mm
Plāksnes garums
90 mm
Plāksnes platums
90 mm
Kronšteinis
Krāsa
Balta
Kupola diametrs
86 mm
Grozāms savienojums
155 mm
Ofsets
46 mm
Pagrieziena rādiuss
77,5 mm
Ritenis
Protektora platums
30 mm
Diametrs
63 mm
Korpusa platums
30 mm
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa
Melns