Grozāmais atbalsta ritenis 55 mm
Anika
EAN:
4031582406351
Produkta numurs:
5920UAI055L51-10
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Anika ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles un aprīkojuma pielietojumiem. Ritenis ir aprīkots ar aklo atve...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Anika ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts dažādu mēbeles un aprīkojuma pielietojumiem. Ritenis ir aprīkots ar aklo atveri B10 uzstādinājumam, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām pamatnēm. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar grožāmu stienu, kas ļauj ritenim brīvi griezties un pārvietoties visos virzienos. Ritenis pats ir konstruēts ar 55 mm diametru un tam ir plakans kuscinets ar distanciāli, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis ir pārklāts ar injicētu poliuretānu, kas nodrošina labas berzes īpašības un ilgstošu nodilumizturību uz dažādām grīdas virsmām. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 57 mm, kas ļauj to integrēt kompaktās telpās. Statiskā noslodzes jauda ir 80 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 40 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu un stabilu darbību. Anika ir ideāli piemērots naktsskapīšiem, mēbelēm, slimnīcām, mediju mēbelēm, pansionātiem, aprūpes namiem un biroja mēbelēm, kur nepieciešama augsta kvalitāte un uzticamība.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Interzum balva
Interzum balva
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Krāsu saskaņošana
Krāsas var pielāgot produkta dizainam
Apbalvots dizains
Apbalvots ar prestižām starptautisko žūriju balvām
Vizuāla integrācija
Dažādi kupola diametri ideālai pārejai no ritenīša uz aprīkojumu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām
Optimizēta manevrētspēja
Dubultie riteņi ar augstu manevrētspēju, pateicoties diferenciāleffektam