Grozāmais atbalsta ritenis 50 mm
Footmaster
Pasūtījuma numurs:
990063688
EAN:
4031582419399
Produkta numurs:
FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Footmaster ir grozāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts smagu kravu pārvietošanai un stabilam atbalstam mašīnbūvē, sastatnēs, ve...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Footmaster ir grozāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts smagu kravu pārvietošanai un stabilam atbalstam mašīnbūvē, sastatnēs, veikalu mēbelēs un displejos, transporta aprīkojumā, darba galdos, smagās AGV sistēmās un AMR sistēmās. Stiprinājuma daļa (fitings) nodrošina riteņa piestiprināšanu pie konstrukcijas, taču tās konkrētie izmēri un montāžas parametri šajos datos nav norādīti. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, super smags, kas nodrošina augstu mehānisko izturību un formas stabilitāti. Ritenis ir 50 mm diametrā un aprīkots ar rullīšu gultni ar amortizāciju, kas samazina trieciena slodzi un nodrošina vienmērīgu kustību. Protektors ir izgatavots no injicēta poliuretāna, kas nodrošina labu saķeri un nodilumizturību. Kopējais augstums ir 82,5 mm. Statiskā slodzes robeža ir 250 kg, un tā norāda maksimālo pieļaujamo statisko slodzi, kas jāievēro projektēšanā.