Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Footmaster grožamais atbalsta ritenis ir speciāli izstrādāts produkts, kas paredzēts dažādu nozaru tehniskajām vajadzībām, tostarp mašīnbūvē, sastatnēs, veikalu mēbelēs un displejos, transporta aprīkojumā, darba galdos, smagajās AGV sistēmās un AMR sistēmās. Produkts ir aprīkots ar uzticamu cuscinetto a rulli, smorzante gultni, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību dažādos ekspluatācijas apstākļos. Ritenis ir izgatavots ar 50 mm diametru, kas nodrošina optimālu mobilitāti un stabilitāti uz dažādām virsmām. Kopējais produkta augstums ir 82,5 mm, kas ļauj to integrēt kompaktās telpās un dažādu izmēru aprīkojumā. Grožamais atbalsta ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 250 kg un dinamisko slodzi arī līdz 250 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to ideālu risinājumu smagiem un vidēji smagiem pielietojumiem. Šis produkts apvieno augstu noslodzi, kompaktu dizainu un uzticamību, padarot to neatņemamu komponentu rūpnieciskajā un komerciālajā vidē.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN
EAN
4031582413304
S4 materiāla numurs
990062081
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
70 mm
Kravnesība pie 3 km/h
250 kg
Statiskā kravnesība
250 kg
Kopējais augstums
82,5 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
90 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Kopējais svars
0,7 kg
Produkta nosaukums
Footmaster
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Kronšteinis
Krāsa
Balta
Kupola diametrs
70 mm
Grozāms savienojums
126 mm
Ofsets
38 mm
Pagrieziena rādiuss
63 mm
Ritenis
Protektora platums
25 mm
Diametrs
50 mm
Korpusa platums
25 mm
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, smorzante
Ritenis krāsa
Melns